USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE BOLAS A PRESIÓN ROSCADOS

 








 
CARACTERÍSTICAS: Los pasadores de bolas a presión roscados son pasadores de alineación fijos con una espiga rectificada y un extremo roscado para una manija tipo pomo. Dos bolas de fijación mantienen el pasador en su lugar mediante fuerza elástica. Simplemente empújelo para insertarlo y tire para extraerlo. El extremo roscado es compatible con prácticamente cualquier tipo de manija tipo pomo (pedir por separado – disponible en acero, acero inoxidable y varios plásticos diferentes). Las manijas tipo pomo pueden fijarse en forma permanente con adhesivo de fijación de roscas si lo desea. Los pasadores de bolas a presión roscados vienen disponibles en acero inoxidable únicamente.

TAMAÑOS: Diámetros de espiga estándar de 3/16 a 1/2 " (6 a 10 mm en unidades métricas), cada uno de ellos en varias longitudes de agarre estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 3/16" 
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 12mm
 1/2" 
Nota: los pasadores de 3/16"-de diámetro sólo tienen una bola de fijación en lugar de dos debido a su pequeño tamaño. Disponible de stock únicamente en las longitudes de agarre estándar (hay otras longitudes de agarre disponibles a pedido).

MATERIAL: Espiga > Acero inoxidable serie 300. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable 440C.

Para una amplia selección de perillas compatibles con estos pasadores de bolas a presión roscados, vea la sección POMOS Y MANIJAS DE MANDO.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1947