USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES RETRÁCTILES

 


Remache Roscado para Pomo
(con Cierre)




Pull knob to retract...




...then turn 90° in either direction to lock.




 
¡Artículo nuevo!

CARACTERÍSTICAS: Émbolo con resorte que se bloquea en posición retraída. Para bloquearlo, tire de la perilla hacia atrás y gire 90°. La punta del émbolo es ligeramente ahusada para facilitar su alineación. Disponible en acero o acero inoxidable. La versión con tornillo roscado ilustrada en la figura es compatible con prácticamente cualquier tipo de manija de perilla (pedir por separado – disponible en acero, acero inoxidable y varios plásticos diferentes). Las manijas de perilla pueden fijarse en forma permanente con adhesivo de fijación de roscas si lo desea.

TAMAÑOS: Disponible en tamaños de rosca de 10-32 a 5/8"-11 (M6 a M12 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Émbolo > Acero 12L14, carburizado-endurecido, cromado claro cincado. Cuerpo y cabeza estriada > Acero 12L14, cromado claro cincado. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300.


Para una amplia selección de perillas compatibles con estos émbolos retraíbles manuales, vea la sección MANIJAS DE PERILLA.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1948