USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PRENSAS DE TORNILLO DE ALTA PRECISION

 


NC Serie
Hidráulicas-Mecánicas


For optional accessories such as Right-Angle Drive Units, Adjustable Side stops, Step Fixture Keys, and Vice Clamps, see Vice Accessories. For optional jaws, see Vice Jaws.




Optional Right-Angle Drive Unit for Hydra-Mechanical Version


 
5000 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo de la serie NC son ideales para maquinado de precisión y alta producción en centros de maquinado verticales. Las mordazas fijas y deslizantes están rectificadas con precisión para aceptar herramental en la mordaza superior. Construcción de máxima calidad para una excelente rigidez y durabilidad. La versión hidráulico-mecánica que muestra la figura se opera manualmente y la alta fuerza final se aplica fácilmente usando energía hidráulica (no se requiere una unidad de alimentación).

TAMAÑOS: Disponibles en tres tamaños, con anchos de mordaza de 100 a 160 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción de la versión hidráulica a 5000 psi:
 Mordaza de 100 mm   5500 lbs
 Mordaza de 125 mm   8900 lbs
 Mordaza de 160 mm   14000 lbs

FUNCIONAMIENTO (VERSIÓN HIDRÁULICO-MECÁNICA): Durante la configuración inicial, mueva la mordaza deslizante a su posición aproximada moviendo el pasador de acero endurecido a otro agujero de la base. Para sujetar, gire la manivela en sentido horario para desplazar la mordaza deslizante mecánicamente hacia la pieza de trabajo. Cuando sienta resistencia, si continúa girando se desenganchará automáticamente el husillo del tornillo y se aplicará gradualmente una presión hidráulica máxima con relativamente poco esfuerzo. Gire la manivela en sentido antihorario para liberar.

PRECISIÓN: La base de la prensa de tornillo está endurecida y rectificada a una altura de +/-0.0004 " Las mordazas fijas y deslizantes están rectificadas a una altura de +/-0.0008 " para aceptar herramental en la mordaza superior. El posicionamiento de la mordaza fija es de +/-0.0016 " respecto de las ranuras de la cuña plana.

MONTAJE: Las prensas de tornillo están totalmente ranuradas para cuñas planas de 20 mm, para proporcionar un montaje preciso en mesas de máquina con ranuras en T. Utilice dos cuñas planas de paso para adaptarlo a un tamaño de ranura de mesa específico. Ajuste con sujetadores de prensa de tornillo sosteniendo el borde inferior.

ACCESORIOS: Se suministra una manivela con cada prensa de tornillo. Se recomienda la unidad de accionamiento de ángulo recto opcional (sólo versión hidráulico-mecánica), especialmente si las prensas de tornillo se montan en posición vertical.

Horizontal Mounting


Accepts Top Jaws


Two-Axis Location

Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1906