USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS MAESTRAS

 


Three-Jaw Master Plate with
Three Jaw Segments Mounted

(Order Jaw Segments Separately)




Jaw Segment for Master Plate


 
¡Artículo nuevo!

CARACTERÍSTICAS: Este portapieza de placa de cara universal es ideal para maquinar piezas grandes de pared delgada. Las placas maestras están divididas en 3 secciones que se montan sobre un mandril como mordazas superiores y son compatibles con una amplia gama de segmentos de mordaza maquinables (también vienen disponibles en 4 secciones para mandriles de 4 mordazas). El patrón de montaje se maquina según las especificaciones de su mandril. Debe especificar la marca y el tamaño de mandril cuando realice el pedido (para tornos de torre vertical se requiere un plano del mandril o de la mesa de trabajo que muestre los tamaños y el patrón de montaje). Número de patente 3,747,945.

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de mandril de 10 " a 60 " de diámetro. Los segmentos de mordaza vienen disponibles en una amplia gama de diámetros externos e internos, en altura estándar y altura extra — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Cuando utilice placas maestras, especialmente con segmentos de mordaza extra altos o de diámetro extra grande, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá. Consulte el manual de uso de su mandril.

MATERIAL: Placas maestras > Aleación de aluminio A713, curado a condición T-6. Perilla > Aleación de aluminio 319.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1978