USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANDRILES DE COPA

 


 
¡Artículo nuevo!

CARACTERÍSTICAS: Mini mandril ciego maquinable con un eje de 1 " de diámetro para montar en una boquilla o mandril. Esta práctica y rápida herramienta es ideal para sostener piezas pequeñas cilíndricas y no cilíndricas. Después de maquinar el mandril de copa para que sea compatible con la pieza de trabajo, sujete ajustando el tornillo de casquete de cabeza hueca.

TAMAÑOS: Disponibles en los siguientes cuatro tamaños de mandril, todos con un eje de 1 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3 " de diámetro
 4 " de diámetro
 5 " de diámetro
 6 " de diámetro

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Cuando utilice mandriles de copa, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá ligeramente. Consulte el manual de uso de su mandril.

MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio A713, curado a condición T-6.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1979