USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANDRILES NORTHFIELD Y MICROCENTRIC DE ALTA PRECISIÓN

 


Pie Jaw®
Mordazas Blandas Tipo Pastel


 
CARACTERÍSTICAS: Estas mordazas tienen agujeros de posicionamiento de precisión aptos para pasadores de posicionamiento redondos, para montar en mandriles Northfield y MicroCentric. Las mordazas de agarre completo proporcionan un mayor contacto con la superficie en el caso de piezas de gran diámetro o paredes delgadas para evitar la distorsión y daños. También es ideal para sujetar piezas no cilíndricas. La versión en aluminio es estándar y se ofrece como opción una versión en acero. Las mordazas de acero pueden endurecerse superficialmente después del maquinado o dejarse suaves.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de mandril de 4 " a 18 " de diámetro, en altura estándar y extra altas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Las "dimensiones críticas" indicadas en las tablas de dimensiones deben coincidir con su mordaza maestra, aunque las dimensiones externas pueden ser diferentes. Verifique antes de hacer un pedido. Cuando utilice mordazas superiores extra altas o de diámetro extra grande, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá ligeramente. Consulte el manual de uso de su mandril.

MATERIAL (ALUMINIO): Aluminio 2024 en tamaño de hasta 8 " de diámetro. Aluminio 6061 en tamaños de 10 " de diámetro y superiores.

MATERIAL (ACERO): Acero dulce.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1981