USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ABRAZADERAS C PIVOTANTES

 


For other foot types and additional foot dimensions, see
FEET FOR SWIVEL SCREWS




 
¡Artículo nuevo!

CARACTERÍSTICAS: Estas abrazaderas C únicas tienen una base articulada que permite fijarlas de manera permanente a un portapieza y girarlas para facilitar la carga de la pieza de trabajo. La base de montaje articula se fija al portapieza con dos tornillos de casquete de cabeza hueca. La perilla de cuatro puntas proporciona un agarre firme para aplicaciones que requieren un ajuste rápido y una alta torsión. El tornillo de sujeción está fundido en la perilla y tiene un pie giratorio desmontable.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

PIE GIRATORIO: Las abrazaderas C pivotantes utilizan nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Para otros tipos de pies, incluidos los pies de Delrin®, vea la sección Pies para tornillos giratorios (pedir por separado).

MATERIAL: Marco y base de montaje > Acero dulce, cromado claro cincado. Perilla > Aleación de aluminio 319. Tornillo: acero 12L14, acabado óxido negro. Pie > Acero 12L14, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1955