USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES ÍNDICE CÓNICOS

 


Extremo Fresable en Blanco




 
CARACTERÍSTICAS: Los posicionadores índice son montajes reforzados de precisión con un émbolo de resorte retráctil y un buje de posicionamiento compatible. Los posicionadores índice cónicos tienen un ahusamiento de 15° en la punta y un ahusamiento compatible en el buje. El ahusamiento facilita su alineación y además impide que se atasque durante la retracción (también disponible con un émbolo recto para obtener una precisión de posición ligeramente mayor). La versión que muestra la figura tiene un extremo maquinable ciego para facilitar la adaptación a diversos dispositivos de activación, incluidas configuraciones automatizadas. Cuerpo rectificado con precisión (también disponible con un cuerpo no rectificado ligeramente grande para permitir el rectificado al tamaño deseado). Pida el émbolo y el buje por separado.

TAMAÑOS: Opción de tres tamaños de émbolo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
    12.700 mm
    19.050 mm
    25.400 mm

INSTALACIÓN: Los posicionadores índice están fabricados con tolerancias de trabajo de precisión y están diseñados para instalaciones que toleran muy pocas interferencias para evitar que el mecanismo se atasque.

MATERIAL: Émbolo, cuerpo y retén > Acero 1144, tratado térmicamente. Eje central con extremo ciego > Acero 11L44. Resorte > Cuerda de piano. Buje > Acero 1144, tratado térmicamente.

Customise by threading


Customise by tapping


Customise for an external link


Customise for an internal link


Customise for a bell crank

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1960