USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES ÍNDICE RECTOS

 


Leva Giratoria
Montaje con Reborde




 
CARACTERÍSTICAS: Los posicionadores índice son montajes reforzados de precisión con un émbolo de resorte retráctil y un buje de posicionamiento compatible. Los posicionadores índice rectos tienen un émbolo totalmente cilíndrico con un ligero radio en la punta, utilizado junto con un buje recto. Un émbolo recto proporciona una precisión posicional ligeramente mayor (también disponible con un émbolo cónico para facilitar la alineación). La versión con leva giratoria se retrae completamente cuando se gira la manivela 180°. Las superficies de la leva son de acero endurecido. La configuración de montaje con brida ilustrada en la figura tiene un cuerpo rectificado con precisión con una brida utilizada para orientación que se ajusta con dos tornillos de casquete de cabeza hueca (también disponible con un cuerpo no rectificado ligeramente más grande para permitir el rectificado a medida). El montaje con brida está diseñado para instalaciones en las que no resulta práctico un agujero transversal para un tornillo prisionero. Pida el émbolo y el buje por separado.

TAMAÑOS: Opción de dos diámetros de émbolo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
    12.700 mm
    19.050 mm

INSTALACIÓN: Los posicionadores índice están fabricados con tolerancias de trabajo de precisión y están diseñados para instalaciones que toleran muy pocas interferencias para evitar que el mecanismo se atasque.

MATERIAL: Émbolo, cuerpo y leva > Acero 1144, tratado térmicamente. Eje central > Acero 11L44. Resorte > Cuerda de piano. Pomo bola > Plástico fenólico negro con inserto de latón moldeado. Buje > Acero 1144, tratado térmicamente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1962