USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES ÍNDICE RECTOS

 


Extremo Fresable en Blanco




 
CARACTERÍSTICAS: Los posicionadores índice son montajes reforzados de precisión con un émbolo de resorte retráctil y un buje de posicionamiento compatible. Los posicionadores índice rectos tienen un émbolo totalmente cilíndrico con un ligero radio en la punta, utilizado junto con un buje recto. Un émbolo recto proporciona una precisión posicional ligeramente mayor (también disponible con un émbolo cónico para facilitar la alineación). La versión que muestra la figura tiene un extremo maquinable ciego para facilitar la adaptación a diversos dispositivos de activación, incluidas configuraciones automatizadas. Cuerpo rectificado con precisión. Pida el émbolo y el buje por separado.

TAMAÑOS: Opción de tres tamaños de émbolo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
    12.700 mm
    19.050 mm
    25.400 mm

INSTALACIÓN: Los posicionadores índice están fabricados con tolerancias de trabajo de precisión y están diseñados para instalaciones que toleran muy pocas interferencias para evitar que el mecanismo se atasque.

MATERIAL: Émbolo, cuerpo y retén > Acero 1144, tratado térmicamente. Eje central con extremo ciego > Acero 11L44. Resorte > Cuerda de piano. Buje > Acero 1144, tratado térmicamente.

Modifique para requistos
particulares roscando



Modifique para requistos
particulares taladro



Modifique para requistos
particulares acoplamiento
externo



Modifique para requistos
particulares acoplamiento
interno



Modifique para requistos
particulares manivela de
campana


 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1963