USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES DE BORDE

 


Perfil Bajo






Dual Mounting Capability
Standard Fittings
or Manifold Mounting


 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Los sujetadores de borde sujetan los lados de la pieza de trabajo, empujando hacia adelante y hacia abajo simultáneamente. Es ideal cuando la sujeción por la parte superior es difícil. Estos sujetadores son bajos pero sujetan la pieza en la parte alta, justo por debajo del recorrido del cortador, por lo que proporcionan una rigidez máxima y reducen la vibración. La fuerza horizontal es del 94% de la fuerza total, mientras que la fuerza descendente es del 34% de la fuerza total. La nariz pivotante está diseñada para resistir las fuerzas laterales en el punto de sujeción. La cubierta de la nariz impide el ingreso de astillas y restos de materiales. Doble capacidad de montaje: todos los sujetadores vienen preparados para accesorios estándar y montaje con múltiple.

TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes: Fuerza de sujeción a 7500 psi:
 2000 lbs
 4700 lbs
 9300 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el pistón, el cual a su vez empuja la nariz pivotante hacia adelante y hacia abajo. El retorno elástico gira el brazo hacia atrás y hace retroceder el pistón para la carga y descarga.

MONTAJE: Ajuste el sujetador con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca. Para el montaje con múltiple, la superficie de montaje debe rectificarse para que quede plana y permita el sellado adecuado de la junta tórica.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " Para el montaje opcional con múltiple, utilice el puerto para múltiple debajo del sujetador desenroscando el tapón sellador e instalando una junta tórica CLR-3000-347 (instale también un tapón de puerto CLR-810-F en el puerto BSPP de 1/4 "). No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Cuerpo > Acero, acabado óxido negro. Nariz > Aleación de acero, tratado térmicamente Rc 54-58, acabado óxido negro. La nariz está totalmente endurecida para que se pueda rectificar según lo requiera la pieza de trabajo.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1090