USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PERILLAS T

 


Termoplástico
(Grande)




Termoplástico
(Mediano)




Termoplástico
(Pequeño)


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Las perillas con manija en T proporcionan el máximo apalancamiento para fuerzas de sujeción elevadas. El material termoplástico tiene un acabado texturado antideslizante y antirreflejo. El inserto de latón moldeado proporciona una resistencia de rosca superior.

TAMAÑOS: Opción de tres tamaños de perilla, disponible en tamaños de rosca interna de 1/4"-20 a 3/8"-16 (M6 a M10 en tamaños métricos) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Tamaños de rosca no estándar, agujeros escariados, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

MATERIAL (TERMOPLÁSTICO): Termoplástico negro (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 65 °C). Inserto de latón moldeado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1798