USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ENSAMBLES DE CABLES

 


Type 5
Cable Ring Left End – Cable Ring Right End




 
CARACTERÍSTICAS: Los conjuntos de cables son ideales para fijar componentes de maquinado desmontables. Cable de alambre trenzado de alta resistencia recubierto con nylon de color verde. Estos cables de fijación versátiles vienen disponibles con varios bucles, anillos para cables, terminales y orejetas para cable. Los conjuntos del tipo 5 (ilustrados en la figura) tienen un anillo de cable en el extremo izquierdo y un anillo de cable en el derecho.

TAMAÑOS: Este tipo de conjunto se encuentra disponible en tres diámetros de cable estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 CL-51-KA (cable de acero inoxidable calibre 1)
 CL-52-KA (cable de acero calibre 2)
 CL-53-KA (cable de acero calibre 3)
Los tamaños de cable de calibre 2 y 3 también están disponibles en acero inoxidable:
 CL-52-SKA   (cable de acero inoxidable calibre 2)
 CL-53-SKA  (cable de acero inoxidable calibre 3)

LONGITUD: Especifique la longitud del conjunto con un decimal, p. ej. 12.0 para un conjunto de cable de 3.2mm La longitud de conjunto mínima es de 3.0 " La tolerancia de longitud es +/- 1/4 " (hasta una longitud de 24 ").
 CL-51-KA-12.0

ANILLO DE CABLES: Especifique el tamaño del anillo de cable izquierdo y derecho, por ejemplo, número 8 para el anillo de cable CL-8-KR (1/2 " de diámetro) y el número 6 para el anillo de cable CL-6-KR (3/8 " de diámetro).
 CL-51-KA-12.0-8-6

EXTREMO SIN COMPRESIÓN OPCIONAL: Para pedir conjuntos de cables con un casquillo sin compresión (para su instalación), agregue un sufijo al número de pieza:
 -L     Para extremo izquierdo sin compresión
 -R    Para extremo derecho sin compresión
 -LR     Para ambos extremos sin compresión

MATERIAL (ACERO): Cable > Alambre trenzado de acero cincado, revestido con nylon. Casquillos > Cobre, electroestañado. Anillos de cable > Acero para ballestas, acabado óxido negro.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cable > Alambre trenzado de acero inoxidable, revestido con nylon. Casquillos > Cobre, electroestañado. Anillos de cable > Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_420