USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

APOYOS HIDRÁULICOS

 


Enroscables Tipo Cartucho
Avance Hidráulico



For applications using Work
Supports in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.

For dimensions and specifications
of optional Contact Bolts, see
Contact Bolts.




Fluid-advanced Work Supports have a plunger that is normally retracted for clear loading. Applying fluid pressure gently advances the plunger to the work piece then automatically locks it securely.




 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Los soportes de trabajo se ajustan automáticamente a la altura adecuada para servir de apoyo a una pieza de trabajo y luego se bloquean en forma segura para convertirse en apoyos fijos. El émbolo del soporte es sostenido por un manguito de presión deslizante de precisión que proporciona una exactitud y repetibilidad increíbles. Los soportes de trabajo hidráulicos proporcionan un espacio libre para carga adicional y son ideales para piezas de trabajo demasiado ligeras para presionar con un émbolo con resorte. Los soportes de trabajo de cuerpo roscado ilustrados tienen altas capacidades de carga pero son increíblemente compactos. La capacidad de montaje con múltiple permite instalarlos a baja altura y así ahorrar espacio.

TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños, con roscas en unidades imperiales o métricas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Capacidad de carga a 7500 psi:
 3900 lbs
 9800 lbs
 24000 lbs

ACCIÓN DE APOYO (AVANCE NEUMÁTICO): Normalmente, el émbolo se retrae para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo suavemente hacia la pieza de trabajo, donde toma contacto con una fuerza elástica ligera. Cuando se aplica presión hidráulica, el manguito de precisión sujeta el émbolo y lo fija de manera segura. El émbolo se vuelve a retraer cuando se libera la presión.

PRECISIÓN: Repetibilidad de altura dentro de +/-0.0002 " Esta excelente repetibilidad es posible debido a dos características de diseño: 1) El manguito de presión deslizante sostiene el émbolo en posición absolutamente vertical incluso cuando no está bloqueado, lo cual evita cualquier imprecisión debido al bloqueo de un émbolo inclinado, y 2) La fuerza de bloqueo es totalmente radial, por lo que el émbolo permanece absolutamente fijo durante el proceso de bloqueado. La deflexión elástica del émbolo por 100 lbs de carga de maquinado para los tres tamaños es de tan sólo 0.0003.2mm, 0.00007 " y 0.00003 ", respectivamente.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Si la pieza de trabajo es lo suficientemente ligera para que el contacto con el émbolo pueda levantarla, utilice una válvula secuencial para retardar el avance del soporte de trabajo hasta después de haber sujetado la pieza de trabajo. No exceda la velocidad de flujo de líquido máxima indicada en la tabla; de lo contrario, el soporte podría bloquearse en forma prematura antes de que el émbolo esté totalmente extendido. No utilice el émbolo para levantar cargas. El émbolo de soporte debe estar siempre protegido contra la penetración de contaminantes con el tapón plástico suministrado o con un perno de contacto (pedir por separado). Cuando el apoyo se realiza debajo del sujetador, utilice una válvula secuencial para demorar la sujeción hasta que el soporte de trabajo haya alcanzado una capacidad de carga suficiente para resistir la fuerza de sujeción La capacidad de carga del soporte debe ser como mínimo el doble de la fuerza de sujeción en todo momento, para resistir no sólo la fuerza de sujeción estática sino también las fuerzas dinámicas debido al impulso del brazo de sujeción y a las fuerzas de maquinado.

MONTAJE: Enrosque el sujetador en el portapieza hasta la parte hexagonal del cuerpo. Siga cuidadosamente las instrucciones de preparación del agujero de las ilustraciones.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Los pasajes de líquido deben perforarse exactamente como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1116