USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS UNIVERSALES
CON ROSCA EXTERIOR

 


For applications using single-acting
clamps in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.

For dimensions and specifications
of optional Contact Bolts, see
Contact Bolts.




Mounting Options




 
7500 psi máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: Cilindros totalmente roscados para instalar a través de las paredes de los portapiezas, disponibles con los mismos diámetros de pistón y carreras que nuestros populares cilindros en bloque. La rosca externa permite su ajuste fino una vez instalados. Diseño compacto con muchas aplicaciones. Excelentes para realizar operaciones de punzado, prensado y montaje, con fuerzas altas disponibles. La versión de doble efecto también puede usarse para tracción, invirtiendo los puertos A y B.

TAMAÑOS: Disponibles en seis tamaños, con la opción de longitudes de carrera de hasta 100 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de empuje a 7500 psi:
 2300 lbs
 5700 lbs
 9300 lbs
 15000 lbs
 23000 lbs
 36000 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica en el puerto A hace avanzar el émbolo. Retorno elástico (simple efecto) o retorno hidráulico (doble efecto).

MONTAJE: Hay dos métodos: 1) Móntelo a través de un orificio roscado en la placa portapieza, fijándolo con un anillo de fijación; 2) Móntelo a través de un orificio taladrado en la placa portapieza, fijándolo con uno o dos anillos de fijación.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " (dos para sujetadores de doble efecto). No utilice accesorios NPT.

SELLOS DE VITON OPCIONALES: Para aplicaciones de altas temperaturas (212° a 300° F), ofrecemos sellos de Viton de todos los tamaños. Póngase en contacto con la fábrica para obtener más información.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1704