USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS CON COLLAR ROSCADO

 


For applications using single-acting
clamps in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.

For dimensions and specifications
of optional Contact Bolts, see
Contact Bolts.

For dimensions and specifications
of optional mounting accessories, see
Mounting Blocks and Mounting Flanges.




 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Cilíndricos roscados para instalar a través de las paredes del portapieza. La rosca externa permite su ajuste fino una vez instalados. Diseño compacto con muchas aplicaciones. Excelentes para realizar operaciones de punzado, prensado y montaje, con fuerzas altas disponibles.

TAMAÑOS: Disponible en dos tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de empuje a 7500 psi:
 5700 lbs
 15000 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo. Retorno elástico.

MONTAJE: En todos los casos, fije el sujetador con el anillo de fijación suministrado para evitar la rotación. Hay varios métodos de montaje posibles: 1) Instale el sujetador a través de un orificio roscado en el portapieza; 2) Instale el sujetador en un bloque de montaje; 3) Instale el sujetador a través de un agujero contrataladrado y en una brinda de montaje y luego ajuste la brida de montaje al portapieza con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca. Pida las bridas de montaje y los bloques de montaje por separado.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1428