USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS TIPO BLOQUE

 


Cilindro Tipo Bloque
con Cojinete de Rótula




 
7500 psi máx
Doble efecto


CARACTERÍSTICAS: Cilindro en bloque con ojo de cojinete esférico en ambos extremos (pida el ojo de cojinete del vástago del émbolo por separado). Idea para operar palancas y uniones. Diseño compacto con muchas aplicaciones.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de empuje a 7500 psi:
 5700 lbs
 9300 lbs
 15000 lbs
 23000 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica en el puerto A hace avanzar el émbolo. El cambio de la presión al puerto B retrae positivamente el émbolo.

MONTAJE: Monte cada extremo en una horquilla, con un pasador a través del ojo del cojinete. Vea en las figuras el tamaño de horquilla máximo. El ojo del cojinete del extremo del vástago debe estar totalmente fijado contra el tope del vástago del émbolo antes de ajustar los tornillos de sujeción.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Dos puertos BSPP de 1/4 " No utilice accesorios NPT.

SELLOS DE VITON OPCIONALES: Para aplicaciones de altas temperaturas (212° a 300° F), ofrecemos sellos de Viton de todos los tamaños. Póngase en contacto con la fábrica para obtener más información.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1101