USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS CON COLLAR ROSCADO

 


Bloques de Montaje


 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Estos bloques de montaje proporcionan una manera conveniente de montar las prensas de sujeción a presión collar roscado sobre superficies planas.

TAMAÑOS: Disponibles en dos tamaños compatibles con los siguientes tamaños de prensas de sujeción a presión de collar roscado — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 5700 lbs  1-1/2–16
 15000 lbs  2-1/2–16

MONTAJE: Ajuste el bloque de montaje al portapieza con dos tornillos de casquete de cabeza hueca. Instale el sujetador en el bloque de montaje y luego fíjelo con el anillo de fijación suministrado para evitar la rotación.

MATERIAL: Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1429