USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MÓDULOS DE SUJECIÓN ENROSCABLES

 


Tipo Cartucho




The plunger has an extended key at the bottom to act as an anti-rotation device, for applications where plunger orientation is important to provide machining clearance.





Clamping with a C Washer




Clamping with a Polyurethane Spring


 
7500 psi máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: Estos sujetadores a tracción pueden utilizarse para combinar un posicionador y un sujetador agregando un pasador posicionador a medida. El agujero contrataladrado de 55 mm es un diámetro de referencia que acepta posicionadores a medida. El émbolo tiene una llave extendida en la parte inferior que actúa como dispositivo antirrotación, para aplicaciones en las que la orientación del émbolo es importante para proporcionar espacio libre para el maquinado. Estos módulos de sujeción versátiles proporcionan una fuerza considerable en un pequeño tamaño y pueden colocarse muy cerca entre sí. El montaje con múltiple permite ofrecer un diseño sumamente compacto que ahorra espacio.

TAMAÑOS: Disponible en un solo tamaño, que puede utilizarse como simple o doble efecto — vea en la página Dimensiones el número de pieza correspondiente. Fuerza de empuje a 7500 psi:
 5700 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el pistón hacia abajo y empuja hacia abajo una barra tractora insertada en el agujero central. Retorno elástico (simple efecto), con la opción de agregar una línea de presión de retorno para utilizar como de doble efecto.

SUJECIÓN CON UNA ARANDELA "C": La sujeción puede lograrse usando una barra tractora y una arandela C. Este método permite obtener la máxima fuerza de sujeción pero tiene algunas desventajas. La arandela C es una pieza suelta que debe manipularse cada vez que se carga una pieza de trabajo. Además, la arandela C puede interferir con operaciones de maquinado sobre el lado superior de la pieza de trabajo.

SUJECIÓN CON UN RESORTE DE POLIURETANO: La sujeción también puede lograrse utilizando una barra tractora para comprimir un resorte de poliuretano ligeramente más pequeño que el diámetro interno para aplicar fuerza de sujeción desde el interior. Nota: este método también requiere un pasador posicionador para permitir el posicionamiento del diámetro interno. La fuerza de sujeción depende completamente del material del resorte, con el émbolo desplazándose en su carrera completa de 0.236 "

MONTAJE: El sujetador debe embutirse en la pieza de trabajo como muestran las ilustraciones de instalación. Siga cuidadosamente las instrucciones de preparación del agujero de las ilustraciones. La profundidad total del orificio perforado debe observarse estrictamente ya que la parte inferior actúa como tope (para hacer posible la corta longitud de esta unidad). El bisel de inserción y las entradas de los pasajes de fluido en el agujero taladrado deben redondearse para evitar dañar los sellos durante la instalación del sujetador.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Los pasajes de líquido deben perforarse exactamente como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1109