USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS ENROSCABLES

 


Tipo de Cartucho
Doble Efecto



For dimensions and specifications of optional Contact Bolts, see
Contact Bolts.




Projected Mounting




Recessed Mounting


 
7500 psi máx
Doble Efecto


CARACTERÍSTICAS: Como sujetadores de empuje, estos cilindros de doble efecto son útiles en sistemas automáticos en los que la carrera de retorno debe completarse dentro de un determinado tiempo. También pueden ser muy útiles como sujetadores de tracción. El montaje con múltiple permite ofrecer un diseño sumamente compacto que ahorra espacio. Estos cilindros versátiles proporcionan una fuerza considerable en un pequeño tamaño y pueden colocarse muy cerca entre sí.

TAMAÑOS: Disponible en cinco diámetros de cuerpo, con roscas en unidades imperiales o métricas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de empuje a 7500 psi:
 2300 lbs
 3700 lbs
 5700 lbs
 9300 lbs
 15000 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica en el pasaje (de sujeción) A hace avanzar el émbolo. El cambio de la presión al pasaje B (liberación) retrae positivamente el émbolo. Los pasajes también pueden invertirse para utilizar el dispositivo como sujetador de tracción.

MONTAJE: Enrosque el sujetador en el portapieza hasta la brida superior y ajústelo a la torsión de asiento recomendada. Como alternativa, la brida superior puede embutirse en un agujero contrataladrado para el montaje al ras. Siga cuidadosamente las instrucciones de preparación del agujero de las ilustraciones. La profundidad total del orificio perforado debe observarse estrictamente ya que la parte inferior actúa como tope (para hacer posible la corta longitud de esta unidad). El bisel de inserción y las entradas de los pasajes de fluido en el agujero taladrado deben redondearse para evitar dañar los sellos durante la instalación del sujetador.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Los pasajes de líquido deben perforarse exactamente como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

SELLOS DE VITON OPCIONALES: Para aplicaciones de altas temperaturas (212° a 300° F), ofrecemos sellos de Viton de todos los tamaños. Póngase en contacto con la fábrica para obtener más información.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1096