USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ACCESORIOS DE MONTAJE
PARA CILINDROS ENROSCABLES

 


Cuerpos de Conexión




 
7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Los casquillos de alimentación permiten utilizar las prensas de sujeción a presión de cuerpo roscado con accesorios estándar para el montaje en agujeros pasantes en placas y abrazaderas.

TAMAÑOS: Disponible en seis tamaños en unidades imperiales compatibles con los siguientes tamaños de sujetador — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 580 lbs  1/2"-20 Mini
 1300 lbs  7/8"-14
 2300 lbs  1-1/8"–12
 3700 lbs  1-1/4"–16
 5700 lbs  1-1/2"–16
 9300 lbs  1-7/8"–16
También disponibles en un tamaño métrico compatible con los siguientes tamaños de sujetador:
 580 lbs  M12x1.5 Mini

MONTAJE: Instale el sujetador en el casquillo de alimentación con la arandela selladora suministrada en el fondo del agujero. Ajuste a la torsión de asiento recomendada.

MATERIAL: Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1233