USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS TIPO BLOQUE

 


For applications using single-acting
clamps in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.






Block Clamps are ideal for pressing and assembly operations. In this example, a small press is made using a Block Cylinder and Hand Pump.


 
7500 psi máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: Diseño compacto con muchas aplicaciones. Fácil de montar en superficies planas, en forma horizontal o vertical. Excelente para realizar operaciones de punzado, prensado y montaje, con fuerzas muy altas disponibles. La versión de doble efecto también puede usarse para tracción, invirtiendo los puertos A y B.

TAMAÑOS: Disponible en nueve tamaños, roscas de émbolo en tamaños en unidades imperiales o métricas, con la opción de longitudes de carrera de hasta 100 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Tamaños más grandes y longitudes de carrera más largas disponibles por pedido especial. Fuerza de empuje a 7500 psi:
 2300 lbs
 5700 lbs
 9300 lbs
 15000 lbs
 23000 lbs
 36000 lbs
 59000 lbs
 91000 lbs
 140000 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica en el puerto A hace avanzar el émbolo. Retorno elástico (simple efecto) o retorno hidráulico (doble efecto).

MONTAJE: Hay varios métodos de montaje posibles: 1) Inserte cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca desde el extremo del émbolo a través de los cuatro orificios contrataladrados paralelos al émbolo; 2) Inserte cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca desde el extremo inferior, a través de los cuatro orificios contrataladrados paralelos al émbolo; 3) Inserte dos tornillos de casquete de cabeza hueca a través de los dos orificios anchos perpendiculares al émbolo. El método 3 requiere que el cilindro en bloque esté reforzado para presiones de más de 2300 psi con una tira rectangular o espigas de montaje con una altura de al menos 1/3 de la dimensión B.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " (dos para sujetadores de doble efecto). Los tamaños más grandes tienen puertos BSPP de 1/2 " No utilice accesorios NPT.

SELLOS DE VITON OPCIONALES: Para aplicaciones de altas temperaturas (212° a 300° F), ofrecemos sellos de Viton de todos los tamaños. Póngase en contacto con la fábrica para obtener más información.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.

Mounting Option 1


Mounting Option 2


Mounting Option 3

Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1099