USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CILINDROS ENROSCABLES

 


Rascador Doble
Extremo Solido Redondeado




Rascador Doble
Extremo Taladro Roscado




Rascador Doble
Extremo Giratorio



For additional dimensions and
specifications of accessory items, see
Mounting Accessories and Contact Bolts.




 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Prensas de sujeción versátiles que proporcionan una fuerza considerable en un pequeño tamaño. Estos sujetadores pequeños pueden colocarse muy cerca entre sí, especialmente cuando se montan con un múltiple. Los sujetadores pueden enroscarse hasta sus planchetas hexagonales o instalarse a una profundidad parcial. La guía de émbolo larga asegura una confiabilidad y durabilidad excelentes. Esta versión de limpiador doble tiene un álabe de vara de pistón adicional en la parte superior para evitar la contaminación del área de resorte interna con los fluidos de corte. Esta versión es un sustituto perfecto de la versión estándar, salvo que la cabeza hexagonal más grande aumenta el espaciado mínimo del sujetador.

TAMAÑOS: Disponibles en cinco diámetros de cuerpo, con roscas en unidades imperiales o métricas, con una opción de émbolo sólido, roscado o giratorio — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción a 7500 psi:
 1300 lbs
 2300 lbs
 3700 lbs
 5700 lbs
 9300 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo. Retorno elástico.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Las prensas de sujeción a presión roscadas tienen un tope de carrera positivo en posición extendida pero no en posición retraída. Coloque una carga en el émbolo mientras está retraído.

MONTAJE: Hay varios métodos de montaje posibles: 1) Instale el sujetador directamente en un agujero roscado de base horizontal en el portapieza– vea en los dibujos las instrucciones para la preparación de los agujeros; 2) Instale el sujetador en un bloque de montaje; 3) Instale el sujetador en un casquillo de alimentación y móntelo a través de una pared del portapieza (asegurándolo con una contratuerca). En los primeros tres casos, el sellado hidráulico se logra mediante una arandela de sellado (suministrada) colocada directamente debajo del sujetador. Ajuste el sujetador a la torsión de asiento recomendada.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Los pasajes de líquido deben perforarse como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro. Arandela selladora > Delrin.

Solid Plunger


Tapped Plunger


Swivel Plunger

Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1094