USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

GARRAS GIRATORIAS

 


Brida Arriba
Estándar

(Mostrado con Brida de Sujeción Largo)


For optional clamping arms, see
Swing Clamp Accessories.

For applications using single-acting
clamps in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.




Available with clockwise, counter-clockwise, or zero swing.




Choose a Pivoting Clamping Arm for 7500 psi max (requires a rear support), a Gooseneck Clamping Arm for 5000 psi max, or a Long Clamping Arm for 3000 psi max.






Dual Mounting Capability
Standard Fittings or Manifold Mounting


 
7500/5000/3000 psi máx
Simple y doble efecto


CARACTERÍSTICAS: El brazo se puede girar para facilitar la carga. La versión con brida superior permite el montaje en posición baja, usando accesorios estándar o montaje con múltiple. Mecanismo de leva helicoidal resistente con protección contra sobrecarga. El brazo puede montarse de modo tal de que inicie su giro de 90° desde cualquier posición dentro de 360°. Doble capacidad de montaje: todos los sujetadores vienen preparados para accesorios estándar y montaje con múltiple.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños, cada uno de ellos con una opción de giro en sentido horario, antihorario o cero giro, simple o doble efecto — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Disponible en ángulos de giro de 45° y 60° por pedido especial. Los sujetadores de doble efecto también están disponibles con carreras de sujeción más largas (25 mm o 50 mm) por pedido especial. Fuerza de sujeción a 7500 psi para sujetadores de simple efecto con brazo pivotante estándar:
 1100 lbs  (serie 3)
 2700 lbs  (serie 5)
 4300 lbs  (serie 6)
 7600 lbs  (serie 7)

ACCIÓN DE SUJECIÓN: Los sujetadores pivotantes son cilindros de tracción en los que parte de la carrera se utiliza para girar el pistón y el resto está disponible como rango de sujeción. La aplicación de presión hidráulica hace girar el brazo 90° sobre la pieza de trabajo y luego la sujeta. La versión de simple efecto tiene un retorno elástico rápido y totalmente confiable que levanta el brazo y lo vuelve a girar 90° para la carga y descarga. Retorno hidráulico opcional (doble efecto).

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: Estos sujetadores pivotantes incorporan nuestro mecanismo de traba de seguridad único. Si el brazo de sujeción choca con un objeto imprevisto al girar, la traba se desengancha para evitar dañar el objeto o el mecanismo de leva helicoidal del sujetador.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: No exceda la velocidad de flujo máxima del líquido indicada en la tabla. Para la vida útil extendida del sujetador y el funcionamiento adecuado de la traba de seguridad, puede requerirse una válvula de control de flujo si el portapieza es accionado por una fuente de alimentación de alta velocidad de flujo y sólo contiene unos pocos sujetadores. El tiempo de sujeción debe ser de al menos un segundo.

MONTAJE: Ajuste el sujetador con tres tornillos de casquete de cabeza hueca. Para el montaje con múltiple, la superficie de montaje debe rectificarse para que quede plana y permita el sellado adecuado de la junta tórica.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " (dos para sujetadores de doble efecto). Para el montaje con múltiple opcional, utilice el puerto para junta tórica de la parte inferior en lugar del puerto estándar (dos para los sujetadores de doble efecto). Desenrosque el tapón sellador de cada puerto para junta tórica e instale una junta tórica CLR-3000-347 (instale también un tapón de puerto CLR-810-F en cada uno de los puertos BSPP de 1/4 "). No utilice accesorios NPT.

BRAZO DE SUJECIÓN: Pida el brazo de sujeción por separado. Los brazos simples se limitan a una presión de 3000 psi, debido a un aumento en el momento de torsión sin un soporte trasero. Las extensiones de brazo reducirán aún más la presión operativa (inversamente proporcional a la longitud del brazo). El brazo pivotante estándar permite presiones operativas de hasta 7500 psi.

CONSTRUCCIÓN: Pistón > Aleación de acero, nitrado para que sea resistente al desgaste y a la corrosión. Carcasa > Acero dulce, nitrado para que sea resistente al desgaste y a la corrosión. Álabe de vara de pistón > Viton.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1700