USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

APOYOS HIDRÁULICOS

 


Enroscable Tipo Cartucho
Avance por Presión de Aire


For air accessories, see Fine Air Pressure Regulators, Air Extractor Dryers, and Air Clamping Valves.

For dimensions and specifications of optional Contact Bolts, see Contact Bolts.




Air-advanced Work Supports have a plunger that is normally retracted for clear loading. Applying air pressure gently advances the plunger to the work piece with light, adjustable force. Applying fluid pressure locks the plunger securely.




 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Los soportes de trabajo se ajustan automáticamente a la altura adecuada para servir de apoyo a una pieza de trabajo y luego se bloquean en forma segura para convertirse en apoyos fijos. El émbolo del soporte es sostenido por un manguito de presión deslizante de precisión que proporciona una exactitud y repetibilidad increíbles. Los soportes de trabajo con avance neumático permiten ajustar mejor la fuerza de contacto utilizando un regulador de presión de aire fino y permiten controlar por separado el avance del émbolo. Los soportes de trabajo de cuerpo roscado ilustrados tienen altas capacidades de carga pero son increíblemente compactos. La capacidad de montaje con múltiple permite instalarlos a baja altura y así ahorrar espacio.

TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños, con roscas en unidades imperiales o métricas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Capacidad de carga a 7500 psi:
 3900 lbs
 9800 lbs
 24000 lbs

ACCIÓN DE APOYO (AVANCE NEUMÁTICO): Normalmente, el émbolo se retrae para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. La aplicación de presión hidráulica hace avanzar el émbolo suavemente hacia la pieza de trabajo, donde toma contacto con una fuerza ligera (se requieren un regulador de presión de aire fino, un secador extractor de aire y una válvula de sujeción de aire para el control de aire). Realice el ajuste fino de la fuerza de contacto usando el regulador de aire. Cuando se aplica presión hidráulica, el manguito de precisión sujeta el émbolo y lo fija de manera segura. El émbolo se vuelve a retraer cuando la presión hidráulica y la presión del aire se liberan. Estos soportes de trabajo también pueden utilizarse como soportes "extendidos por aire" aplicando una presión de aire en forma constante.

PRECISIÓN: Repetibilidad de altura dentro de +/-0.0002 " Esta excelente repetibilidad es posible debido a dos características de diseño: 1) El manguito de presión deslizante sostiene el émbolo en posición absolutamente vertical incluso cuando no está bloqueado, lo cual evita cualquier imprecisión debido al bloqueo de un émbolo inclinado, y 2) La fuerza de bloqueo es totalmente radial, por lo que el émbolo permanece absolutamente fijo durante el proceso de bloqueado. La deflexión elástica del émbolo por 100 lbs de carga de maquinado para los tres tamaños es de tan sólo 0.0003.2mm, 0.00007 " y 0.00003 ", respectivamente.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: El émbolo del soporte siempre debe protegerse contra la penetración de contaminantes con el tapón de plástico suministrado o con un perno de contacto (pedir por separado). Cuando coloque un soporte debajo de un sujetador, utilice una válvula secuencial para demorar la sujeción hasta que el soporte de trabajo haya alcanzando una capacidad de carga suficiente para resistir la fuerza de sujeción. La capacidad de carga del soporte debe ser como mínimo el doble de la fuerza de sujeción en todo momento, para resistir no sólo la fuerza de sujeción estática sino también las fuerzas dinámicas debido al impulso del brazo de sujeción y a las fuerzas de maquinado.

MONTAJE: Enrosque el sujetador en el portapieza hasta la parte hexagonal del cuerpo. Siga cuidadosamente las instrucciones de preparación del agujero de las ilustraciones.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Los pasajes de líquido deben perforarse exactamente como muestran las ilustraciones. No utilice accesorios NPT.

CONSTRUCCIÓN: Émbolo > Acero superficialmente endurecido. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1121