USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

GARRAS GIRATORIAS

 


Perfil Bajo


For optional clamping arms, see
Swing Clamp Accessories.

For applications using single-acting
clamps in flood coolant, see
Venting of Internal Spring Area.






 
7500 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: El brazo puede girarse para facilitar la carga. La versión de bajo perfil es muy baja y compacta, con un soporte de brazo trasero incorporado. Mecanismo de leva helicoidal resistente con protección contra sobrecarga.

TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños, cada uno con opción de giro en sentido horario o antihorario, con o sin brazo de sujeción — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Disponible en ángulos de giro de 45°, 60° y 0° por pedido especial. Fuerza de sujeción a 7500 psi con brazo pivotante estándar:
 1000 lbs  (3 series)
 2700 lbs  (5 series)
 7400 lbs  (7 series)

ACCIÓN DE SUJECIÓN: Los sujetadores pivotantes son cilindros de tracción en los que parte de la carrera se utiliza para girar el pistón y el resto está disponible como rango de sujeción. La aplicación de presión hidráulica hace girar el brazo 90° sobre la pieza de trabajo y luego la sujeta. El retorno elástico rápido y totalmente confiable levanta el brazo y lo vuelve a girar 90° para la carga y descarga.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: Estos sujetadores pivotantes incorporan nuestro mecanismo de traba de seguridad único. Si el brazo de sujeción choca con un objeto imprevisto al girar, la traba se desengancha para evitar dañar el objeto o el mecanismo de leva helicoidal del sujetador.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: No exceda la velocidad de flujo máxima del líquido indicada en la tabla. Para la vida útil extendida del sujetador y el funcionamiento adecuado de la traba de seguridad, puede requerirse una válvula de control de flujo si el portapieza es accionado por una fuente de alimentación de alta velocidad de flujo y sólo contiene unos pocos sujetadores. El tiempo de sujeción debe ser de al menos un segundo.

MONTAJE: Ajuste con dos tornillos de casquete de cabeza hueca a través de las dos ranuras de montaje.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Puerto BSPP de 1/4 " del lado izquierdo y derecho. Si lo desea, aplique el líquido por un lado para que salga del otro lado. No utilice accesorios NPT.

BRAZO DE SUJECIÓN: El brazo pivotante estándar permite presiones operativas de hasta 7500 psi. Este brazo de hierro nodular reforzado gira sobre un soporte de acero forjado. Se suministra el perno de contacto ajustable y el perno de soporte trasero. Los brazos simples opcionales se limitan a una presión de 3000 psi, debido a un aumento en el momento de torsión sin un soporte trasero. Las extensiones de brazo reducirán aún más la presión operativa (inversamente proporcional a la longitud del brazo).

CONSTRUCCIÓN: Pistón > Aleación de acero, nitrado para que sea resistente al desgaste y a la corrosión. Carcasa > Hierro nodular. Álabe de vara de pistón > Viton.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1080