USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

GARRAS DE EXTENSIÓN PIVOTANTES

 


Profil Plana




Arm retracts fully for clear loading of heavy work.




These extending clamps have an extremely low profile for excellent machining clearance.




Extending clamps are ideal for clamping in narrow recesses.


 
7500 psi máx
Doble efecto


CARACTERÍSTICAS: El brazo pivotante gira completamente hacia atrás para facilitar la carga. Este excelente nuevo diseño ofrece una excelente protección contra el fluido refrigerante, astillas y salpicaduras de soldadura. Diseño compacto y plano con opción de pie giratorio o nariz radial sólida. El brazo pivotante está diseñado para resistir las fuerzas laterales en el punto de sujeción. Doble capacidad de montaje: todos los sujetadores vienen preparados para accesorios estándar y montaje con múltiple. Todas las unidades están listas para la detección de posición opcional.

TAMAÑOS: Disponible en 2 tamaños, cada uno con una opción de pie giratorio o nariz radial, doble efecto únicamente — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción a 7500 psi con pie giratorio (la fuerza con nariz radial es un 3-10% más baja):
 3200 lbs
 5100 lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica al puerto A (sujeción) hace avanzar el pistón, el cual a su vez hace avanzar el brazo de sujeción a través de una varilla de conexión. El cambio de la presión al puerto B (liberación) retrae positivamente el pistón y el brazo de sujeción fijado a él.

CONTROL DE POSICIÓN OPCIONAL: Todas las unidades están listas para aceptar la detección de posición. Pueden instalarse interruptores de proximidad del lado derecho o izquierdo. Pida dos interruptores de proximidad inductivos CLR-3829-098-PM y dos tapones de ángulo recto CLR-3829-099-PM con cable.

MONTAJE: Ajuste con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Dos puertos BSPP de 1/4 ", A para sujeción, B para liberación. Para el montaje opcional con múltiple, utilice los puertos para múltiple A y B debajo del sujetador desenroscando los tapones selladores e instalando dos insertos de conexión CLR-9210-132-F (instale también dos tapones de puerto CLR-901-F en los puertos BSPP de 1/4 "). No utilice accesorios NPT.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: Aunque estos sujetadores tienen un rango de sujeción amplio, la altura de sujeción ideal en la mayoría de los casos es H3, ya que el movimiento del brazo es totalmente vertical a esa altura. Esto evita aplicar fuerza horizontal a la pieza de trabajo durante la sujeción. La fuerza de sujeción a la altura H1 es aproximadamente un 10% mayor.

CONSTRUCCIÓN: Carcasa y brazo de sujeción > Acero.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1632