USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

GARRAS DESPLAZABLES ARTICULADAS

 






Dual Mounting Capability
Standard Fittings or Manifold Mounting


 
7500 psi máx
Doble efecto


CARACTERÍSTICAS: El brazo de la palanca se desliza hacia adelante para lograr un mayor alcance mientras pivota en la posición de sujeción. El diseño resistente ofrece una alta fuerza con excelente protección contra el fluido refrigerante, astillas y salpicaduras de soldadura. Área de base relativamente pequeña. Elija un brazo con pie giratorio o un brazo largo con nariz radial. El brazo de palanca está diseñado para resistir las fuerzas laterales en el punto de sujeción. Doble capacidad de montaje: todos los sujetadores vienen preparados para accesorios estándar y montaje con múltiple. Todas las unidades están listas para la detección de posición opcional.

TAMAÑOS: Disponible en 3 tamaños, cada uno con una opción de pie giratorio o nariz radial, doble efecto únicamente — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción a 7500 psi con pie giratorio (la fuerza con nariz radial es un 25-28% más baja).
 4700 Lbs
 7400 Lbs
 12000 Lbs

ACCIÓN DE SUJECIÓN: La aplicación de presión hidráulica al puerto A (sujeción) hace avanzar el pistón, lo que hace que el brazo de sujeción se deslice hacia adelante en sus ranuras laterales mientras pivotas. El cambio de la presión al puerto B (liberación) retrae positivamente el pistón y el brazo de sujeción fijado a él.

CONTROL DE POSICIÓN OPCIONAL: Todas las unidades están listas para instalar la detección de posición. Pueden instalarse interruptores de proximidad del lado derecho o izquierdo. Pida dos interruptores de proximidad inductivos CLR-3829-164-PM y dos tapones de ángulo recto CLR-3829-099-PM con cable. Para la detección de posición neumática, pida dos boquillas neumáticas CLR-3612-020-PM.

MONTAJE: Hay dos opciones de montaje: 1) Para el montaje bajo, instale la base cilíndrica en un agujero taladrado y luego ajuste la carcasa a la placa de base con dos tornillos de casquete de cabeza hueca; 2) Para el montaje alto, ajuste la placa intermedia opcional a la placa de base con dos tornillos de casquete de cabeza hueca y luego ajuste a la placa intermedia con dos tornillos de casquete de cabeza hueca . Ajuste los tornillos de casquete a la torsión recomendada en la tabla.

CONEXIÓN HIDRÁULICA: Dos puertos BSPP de 1/4 ", A para sujeción, B para liberación. Para el montaje opcional con múltiple, utilice los puertos para múltiple A y B debajo del sujetador desenroscando los tapones selladores e instalando dos insertos de conexión CLR-9210-132-F (instale también dos tapones de puerto CLR-810-F en los puertos BSPP de 1/4 "). No utilice accesorios NPT.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: La palanca de sujeción debe completar su movimiento pivotante deslizante e inicia su carrera de sujeción hacia abajo antes de entrar en contacto con la pieza de trabajo. En casos en los que hay demasiadas astillas, puede ser necesario limpiar las ranuras deslizantes ocasionalmente.

CONSTRUCCIÓN: Carcasa y brazo de sujeción > Acero.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1633