USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES RETRÁCTILES

 


Pomo
(Con Cierre)




Pomo
(Sin Cierre)


 
CARACTERÍSTICAS: Émbolo de indexado de precisión con un atractivo pomo para facilitar su retracción. La versión de cuerpo roscado proporciona ajuste y puede fijarse con una contratuerca opcional. Alta resistencia y durabilidad en un conjunto sumamente compacta. Émbolo endurecido y rectificado. La punta es ligeramente ahusada para facilitar su alineación. Disponible en dos tipos: bloqueante y no bloqueante.

TIPO BLOQUEANTE: Émbolo con resorte que se bloquea en posición retraída. Para bloquearlo, tire de la perilla estriada hacia atrás y gire 90°. El cuerpo está ranurado a 90° para mantener el pomo en su posición retraída.

TIPO NO BLOQUEANTE: El émbolo de resorte se mantiene extendido mediante fuerza elástica salvo cuando se mantiene manualmente en posición retraída.

TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños de rosca, cada uno en tipo bloqueante y no bloqueante — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8"-24
 1/2"-13
 5/8"-11

MATERIAL: Pomo > Termoplástico de nylon reforzado con fibra de color negro mate (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 110°C). Émbolo > Acero tratado térmicamente. Cuerpo > Acero, acabado óxido negro. Contratuerca > Acero dulce, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1837