USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES RETRÁCTILES

 


Pomo con Placa de Montaje
(Con Cierre)




Pomo con Placa de Montaje
(Sin Cierre)


 
CARACTERÍSTICAS: Émbolo de indexado de precisión con un atractivo pomo para facilitar su retracción. La versión de placa de montaje se instala en una posición fija con dos tornillos de cabeza plana y viene disponible con una extensión de émbolo corta o larga. Alta resistencia y durabilidad en un conjunto sumamente compacto. Émbolo endurecido y rectificado. La punta es ligeramente ahusada para facilitar su alineación. Disponible en dos tipos: bloqueante y no bloqueante.

TIPO BLOQUEANTE: Émbolo con resorte que se bloquea en posición retraída. Para bloquearlo, tire de la perilla estriada hacia atrás y gire 90°. El cuerpo está ranurado a 90° para mantener el pomo en su posición retraída.

TIPO NO BLOQUEANTE: El émbolo de resorte se mantiene extendido mediante fuerza elástica salvo cuando se mantiene manualmente en posición retraída.

TAMAÑOS: Disponible en dos tamaños de rosca, cada uno en tipo bloqueante y no bloqueante, con una opción de extensión de émbolo corta o larga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Pomo > Termoplástico de nylon reforzado con fibra de color negro mate (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 110°C). Émbolo > Acero tratado térmicamente. Placa del cuerpo > Acero, cromado claro cincado. Contratuerca > Acero dulce, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1838