USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Diseño Cuadrado Sólido
Termoplástico
con Manija Giratorio


 
CARACTERÍSTICAS: Volante de termoplástico de diseño moderno de alta calidad. Cubo de acero moldeado ciego con un agujero piloto. Disponibles con una manija giratoria, una manija giratoria plegable o un borde común sin manija.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 100 mm de diámetro
 125 mm de diámetro
 160 mm de diámetro
 200 mm de diámetro

MATERIAL: Cuerpo > Termoplástico de nylon reforzado con fibra de color negro mate (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 110°C). Cubo > Acero dulce, cromado claro cincado moldeado.

Disponible también
Manija Giratorio Plegable



Disponible también
sin manija


 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1823