USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIVELAS

 


Termoplástico
con Manija Giratorio Plegable


 
Diseño original Elesa

CARACTERÍSTICAS: Manivela de tecnopolímero de fibra reforzada de alta calidad. Diseño de alta resistencia adecuado para aplicaciones exigentes. Cubo de acero moldeado ciego con un agujero piloto. Viene con una manija giratoria plegable.

FUNCIONAMIENTO: La manija giratoria plegable se bloquea positivamente en la posición extendida. Para plegar la manija, primero debe tirarse hacia afuera en contra de la fuerza elástica y luego doblarse a 90°. Una vez doblada, la manija se mantiene en esa posición también por la fuerza elástica.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Cuerpo > Termoplástico de alta resistencia negro mate (resistente a aceites, disolventes y grasa, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 110°C). Cubo > Acero dulce, acabado óxido negro, moldeado. Cubierta de planchuela central > Aluminio anodizado mate, autoadhesivo (aplicar después de modificar cubo). Manija giratoria > Termoplástico de nylon negro mate con husillo roscado hecho de acero suave, cromado claro cincado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1834