USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS DE PALANCA AJUSTABLES

 


Acero




 
CARACTERÍSTICAS: Manija ajustable reforzada que puede fijarse en cualquier ángulo. Ideal para sujeciones en un espacio confinado, o cuando se requiere una posición de manija específica. Mecanismo de chaveta con resorte reforzado. Disponible con orificio roscado o con tornillo integrado.

FUNCIONAMIENTO: Levante la manija para desenganchar los dientes, gire a la posición deseada y luego libere la manija para volver a enganchar automáticamente la chaveta.

TAMAÑOS: Las manijas ajustables se ofrecen en seis tamaños diferentes. Esta versión, construida integralmente en acero, está disponible en los cuatro tamaños más grandes de los seis, con los siguientes agujeros roscados — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 3     3/8, M10
 Tamaño 4     1/2, M12
 Tamaño 5     5/8, M16
 Tamaño 6     3/4, M20
Esta versión también se ofrece con los siguientes tamaños de tornillo, cada uno en varias longitudes diferentes.
 Tamaño 3     3/8, M10
 Tamaño 4     1/2, M12
 Tamaño 5     5/8, M16

MATERIAL: Brazo de palanca, cubo e inserto > Acero dulce, acabado óxido negro. Resorte > Acero para ballestas. Pomo bola > Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes).

Tipo de Tornillo

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1835