USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS GIRATORIAS

 


Diseño Cuadrado
Roscado
Termoplástico


 
CARACTERÍSTICAS: Moderna manija de diseño cuadrado hecha de termoplástico de nylon con un husillo de acero roscado. Las manijas giratorias tienen un cojinete interno que permite a la manija permanecer fija en la mano para un agarre firme mientras gira un volante o una manivela. El husillo roscado tiene un casquillo hexagonal para facilitar su instalación.

TAMAÑOS: Las manijas giratorias se ofrecen en cinco tamaños diferentes. Esta versión de termoplástico de diseño cuadrado está disponible en los primeros cuatro tamaños, con las siguientes roscas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 1     1/4"-20, M6
 Tamaño 2     1/4"-20, M6
 Tamaño 3     5/16"-18, M8
 Tamaño 4     3/8"-16, M10

MATERIAL: Cuerpo > Termoplástico de nylon negro mate (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 110°C). Husillo roscado > Acero dulce, cromado claro cincado.

Handles can be used to make custom crank handles.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1831