USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS DE PALANCA AJUSTABLES

 


Acero Inoxidable




 
CARACTERÍSTICAS: Manija ajustable reforzada de acero inoxidable que puede fijarse en cualquier ángulo. Ideal para sujeciones en un espacio confinado, o cuando se requiere una posición de manija específica. Mecanismo de chaveta con resorte reforzado. Disponible con orificio roscado o con tornillo integrado.

FUNCIONAMIENTO: Levante la manija para desenganchar los dientes, gire a la posición deseada y luego libere la manija para volver a enganchar automáticamente la chaveta.

TAMAÑOS: Las manijas ajustables se ofrecen en seis tamaños diferentes. Esta versión, construida integralmente en acero inoxidable, está disponible en dos de los seis tamaños, con los siguientes orificios roscados — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 3     3/8, M10
 Tamaño 4     1/2, M12
Esta versión también se ofrece con los siguientes tamaños de tornillo, la mayoría de ellos en varias longitudes diferentes.
 Tamaño 3     3/8, M10
 Tamaño 4     1/2, M12

MATERIAL: Brazo de palanca, cubo e inserto > Acero inoxidable, acabado satinado granallado. Resorte > Acero inoxidable. Pomo bola > Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes).

Tipo de Tornillo

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1836