USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Dos Rayo Angulado
Diseño Redondeado
Termoplástico
con Manija Giratorio


 
Diseño original Elesa

CARACTERÍSTICAS: Volante de termoplástico de diseño moderno de alta calidad con dos rayos. Cubo de acero moldeado. Estos volantes están taladrados hasta el diámetro de eje estándar para su tamaño. Disponibles con una manija giratoria, una manija giratoria plegable o un borde común sin manija.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 99 mm de diámetro
 124 mm de diámetro
 160 mm de diámetro
 200 mm de diámetro

MATERIAL: Cuerpo > Termoplástico de alto impacto negro mate (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 110°C). Cubo > Acero dulce, acabado óxido negro, moldeado. Cubierta de planchuela central > Aluminio anodizado.

Disponible también
Manija Giratorio Plegable



Disponible también
sin manija


 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1822