USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Diseño Disco Sólido
Termoplástico
con Manija Giratorio


 
Diseño original Elesa

CARACTERÍSTICAS: Volante de termoplástico con disco sólido de diseño moderno de alta calidad. Cubo de acero moldeado. Estos volantes están taladrados hasta el diámetro de eje estándar para su tamaño. Disponible con una manija giratoria o una manija giratoria plegable.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 102 mm de diámetro
 125 mm de diámetro
 150 mm de diámetro
 200 mm de diámetro

MATERIAL: Cuerpo > Termoplástico de alto impacto negro mate (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 110°C). Cubo > Acero dulce, acabado óxido negro, moldeado. Cubierta de planchuela central > Termoplástico gris, ajuste a presión.

Disponible también Manija
Giratorio Plegable


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1824