USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Rayo Angulado
Diseño Redondeado
Fenólico
con Manija Giratorio


 
Diseño original Elesa

CARACTERÍSTICAS: Volante fenólico de diseño moderno de alta calidad con tres rayos. Cubo de acero moldeado ciego sin un agujero piloto. Disponible con una manija giratoria o un borde común sin manija.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 98 mm de diámetro
 124 mm de diámetro
 157 mm de diámetro
 198 mm de diámetro

MATERIAL: Cuerpo > Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Cubo > Acero dulce, acabado óxido negro, moldeado.

Disponible también
sin manija


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1825