USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Diseño Cuadrado Sólido
Fenólico
con Manija Giratorio


 
CARACTERÍSTICAS: Volante fenólico de diseño moderno de alta calidad. Cubo de acero moldeado ciego con un agujero piloto. Disponible con una manija giratoria o un borde común sin manija.

TAMAÑOS: Disponible en cinco tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 80 mm de diámetro
 100 mm de diámetro
 125 mm de diámetro
 150 mm de diámetro
 200 mm de diámetro

MATERIAL: Cuerpo > Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Cubo > Acero dulce, cromado claro cincado moldeado.

Disponible también
sin manija


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1827