USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS DE BOLA GIRATORIAS

 


Fenólico


 
CARACTERÍSTICAS: Manija giratoria con un pomo de bola hecha de plástico fenólico con un husillo de acero roscado. Esta versión es particularmente útil para volantes o manivelas montadas en forma horizontal con la manija utilizada como apoyamanos. Las manijas de bola giratorias tienen un cojinete interno que permite a la manija permanecer fija en la mano para un agarre firme. El husillo roscado tiene un casquillo hexagonal para facilitar su instalación.

TAMAÑOS: Las manijas giratorias se ofrecen en cinco tamaños diferentes. Esta versión con pomo de bola está disponible en los cuatro tamaños más grandes, con las siguientes roscas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 2    1/4"-20, M6
 Tamaño 3    5/16"-18, M8
 Tamaño 4    3/8"-16, M10
 Tamaño 5    1/2"-13, M12

MATERIAL: Pomo bola > Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Husillo roscado > Acero dulce, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1832