USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CALZOS ESCALONADOS

 










Step Blocks are also available in sets.


 
CARACTERÍSTICAS: Estos cubos para soporte versátiles tienen dientes que están especialmente diseñados para obtener un excelente soporte de carga. Puede utilizarse un par de cubos juntos como cubo de apoyo de dos piezas o en forma individual como una brida escalonada. Todos nuestros calzos escalonados y bridas escalonadas tienen dientes compatibles para una versatilidad máxima. Los calzos más grandes tienen un agujero para dedos para facilitar su manipulación. Los calzos escalonados se venden en pares (un calzo escalonado = dos piezas).

TAMAÑOS: Los calzos escalonados se encuentran disponibles en tres rangos de tamaños diferentes, cada uno con una capacidad de carga progresivamente mayor — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Estándar     1 " de ancho
 Pesado     1-1/2 " de ancho
 Extra pesado     2 " de ancho

MATERIAL: Acero, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1811