USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Dos Rayos Angulado
Diseño Cuadrado
Aluminio

(Comprar Manija por Separado)


 
CARACTERÍSTICAS: Volante de aluminio de diseño moderno de alta calidad con dos rayos. El borde está torneado y bien pulido en todos los lados. Los rayos están granallados para darles un acabado satinado. Estos volantes están taladrados al diámetro de eje estándar para su tamaño y además tienen una rosca interior para una manija fija o giratoria (también disponibles sin un orificio roscado para la manija). El borde es concéntrico y está en escuadra con el diámetro interno.

TAMAÑOS: Disponible en cuatro tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 125 mm de diámetro
 160 mm de diámetro
 200 mm de diámetro
 250 mm de diámetro

ACCESORIOS: Pida la manija fija o giratoria por separado. Se recomiendan las manijas de acero inoxidable de diseño cuadrado compatibles.

MATERIAL: Aluminio, troquelado por gravedad.




Para manijas compatibles, vea la sección MANIJAS FIJAS o MANIJAS GIRATORIAS

Disponible también sin
taladro roscado para manija


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1818