USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PRENSAS DE TORNILLO
DE ALTA PRECISIÓN

 


NC Serie
Hidráulicas



For optional accessories such as Right-Angle Drive Units, Adjustable Side stops, Step Fixture Keys, and Vice Clamps, see Vice Accessories. For optional jaws, see Vice Jaws.


 
5000 psi máx
Simple efecto


CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo de la serie NC son ideales para maquinado de precisión y alta producción en centros de maquinado verticales. Las mordazas fijas y deslizantes están rectificadas con precisión para aceptar herramental en la mordaza superior. Construcción de máxima calidad para una excelente rigidez y durabilidad. La versión hidráulica ilustrada en la figura proporciona sujeción automática con una fuerza exacta con sólo presionar un pulsador (requiere una unidad de alimentación externa). Made in Germany.

TAMAÑOS: Disponibles en tres tamaños, con anchos de mordaza de 100 a 160 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción de la versión hidráulica a 5000 psi:
 Mordaza de 100 mm   5500 lbs
 Mordaza de 125 mm   8900 lbs
 Mordaza de 160 mm   14000 lbs

FUNCIONAMIENTO (VERSIÓN HIDRÁULICA): Durante la configuración inicial, mueva la mordaza deslizante a su posición aproximada moviendo el pasador de acero endurecido a otro agujero de la base. Luego, ajuste la abertura de la mordaza a la pieza de trabajo con la manivela desmontable. Cuando se aplica presión hidráulica activando la unidad de alimentación externa, la mordaza deslizante se desplaza en toda su carrera (carrera máxima de 0.276 " por seguridad) para aplicar la máxima fuerza de sujeción. La liberación se realiza mediante el retorno elástico positivo.

PRECISIÓN: La base de la prensa de tornillo está endurecida y rectificada a una altura de +/-0.0004 " Las mordazas fijas y deslizantes están rectificadas a una altura de +/-0.0008 " para aceptar el herramental en la mordaza superior. El posicionamiento de la mordaza fija es de +/-0.0016 " respecto de las ranuras de la cuña plana.

MONTAJE: Las prensas de tornillo están totalmente ranuradas para cuñas planas de 20 mm, para proporcionar un montaje preciso en mesas de máquina con ranuras en T. Utilice dos cuñas planas de paso para adaptarlo a un tamaño de ranura de mesa específico. Ajuste con sujetadores de prensa de tornillo sosteniendo el borde inferior.

ACCESORIOS: Se suministra una manivela con cada prensa de tornillo.

Horizontal
Mounting



Accepts
Top Jaws



Two-Axis
Location


Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1706