USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PRENSAS DE TORNILLO DE ALTA PRECISIÓN

 


KNC Serie
Hidráulicas-Mecánicas


For optional accessories such as Right-Angle Drive Units, Adjustable Side stops, Step Fixture Keys, and Vice Clamps, see Vice Accessories. For optional jaws, see Vice Jaws.




Optional Right-Angle Drive Unit


 
5000 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo universales serie KNC pueden montarse en posición horizontal vertical o sobre cualquier lado. Estas prensas de tornillo versátiles son ideales para maquinado de precisión y alta producción en centros de maquinado verticales u horizontales de todos los tipos. Construcción de máxima calidad para una excelente rigidez y durabilidad. Estas prensas de tornillo hidráulico-mecánicas se operan manualmente y la alta fuerza final se aplica fácilmente usando energía hidráulica (no se requiere una unidad de alimentación).

TAMAÑOS: Disponibles en tres tamaños, con anchos de mordaza de 100 a 160 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción máxima:
 Mordaza de 100 mm   5600 lbs
 Mordaza de 125 mm   9000 lbs
 Mordaza de 160 mm   11000 lbs

FUNCIONAMIENTO (HIDRÁULICO-MECÁNICO): Durante la configuración inicial, mueva la mordaza deslizante a su posición aproximada moviendo el pasador de acero endurecido a otro agujero de la base. Para sujetar, gire la manivela en sentido horario para desplazar la mordaza deslizante mecánicamente hacia la pieza de trabajo. Cuando sienta resistencia, si continúa girando se desenganchará automáticamente el husillo del tornillo y se aplicará gradualmente una presión hidráulica máxima con relativamente poco esfuerzo. Gire la manivela en sentido antihorario para liberar.

PRECISIÓN: La base de la prensa de tornillo está endurecida y rectificada a una altura de +/-0.0004 " Las mordazas fijas y deslizantes están rectificadas a una altura de +/-0.0008 " para aceptar herramental en la mordaza superior. La posición de la mordaza fija es +/-0.0008 " desde el extremo de la prensa de tornillo (para montaje vertical) y +/-0.0016 " respecto de las ranuras de la cuña plana.

MONTAJE: La base incluye agujeros de montaje para tornillos de casquete de cabeza hueca. Esto permite el montaje bien preciso de las prensas de tornillo sin sujetadores externos. Las prensas de tornillo están totalmente ranuradas para cuñas planas de 20 mm, para proporcionar un montaje preciso en mesas de máquina con ranuras en T. Utilice dos cuñas planas de paso para adaptarlo a un tamaño de ranura de mesa específico. Para permitir el ajuste grueso rápido de la abertura de la mordaza, se utiliza un pasador de acero endurecido a través de los agujeros de ajuste sobre cada lado de las guías.

ACCESORIOS: Se suministra una manivela con cada prensa de tornillo. Se recomienda la unidad de accionamiento de ángulo recto opcional, especialmente si las prensas de tornillo se montan en posición vertical.

Horizontal
Mounting



Vertical
Mounting



Side
Mounting



Two-Axis
Location


  
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1707