USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS ROSCADOS SOLDADOS

 


 
CARACTERÍSTICAS: Los insertos roscados soldados son ideales para instalar anillos de izado en placas viales y en otras cargas difíciles de manipular. Estos insertos soldados proporcionan una alternativa más sencilla al roscado de agujeros de gran diámetro. Aleación de acero de alta resistencia.

TAMAÑOS: Disponible con los siguientes tamaños de rosca (UNC, rosca de bobina y acme) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/4"-10   1 " de espesor
 1 "-8   1 " de espesor
 1-1/4 "-7   1 " de espesor
 1-1/4 " bobina   1 " de espesor
 1-1/4 " Acme   1 " de espesor
 1-1/2 "-6  1-1/2 " de espesor
 1-1/2 " bobina   1-1/2 " de espesor
 1-1/2 " Acme   1-1/2 " de espesor
 2 "-4-1/2  1-1/2 " de espesor

INSTALACIÓN: Para instalar, corte un agujero en la placa y suéldelos en su lugar, al ras de la superficie. Suelde alrededor de todo el perímetro de la base (soldadura certificada). Con cada envío se incluyen las instrucciones de soldado correspondientes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1868