USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS VIALES DE REPOSICIÓN REDOND

 


Round


 
CARACTERÍSTICAS: Las placas viales de reposición son ideales para reparar la sección central de una placa vial que tiene agujeros o ranuras de usos anteriores. Estas placas soldadas con un inserto roscado de aleación de acero proporcionan una alternativa más sencilla al roscado de agujeros de gran diámetro.

TAMAÑOS: Disponible con los siguientes tamaños de rosca (UNC y rosca de bobina) y espesores — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. También disponible con roscas Acme por pedido especial.
 1-1/4 "-7   1 " de espesor
 Bobina de 1-1/4 "   1 " de espesor
 1-1/2 "-6   1 " de espesor
 Bobina de 1-1/2 "   1 " de espesor

INSTALACIÓN: Para instalar, corte un agujero en la placa y suéldelos en su lugar, al ras de la superficie. Suelde alrededor de todo el perímetro de la base (soldadura certificada). Con cada envío se incluyen las instrucciones de soldado correspondientes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Placa > Acero G-50. Inserto > Aleación de acero tratado térmicamente, soldadura certificada. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1869