USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

GRILLETES DE ANCLAJE FORJADOS

 


 
CARACTERÍSTICAS: Grilletes de anclaje de aleación de acero forjado de alta resistencia. Se suministra con un perno de cabeza delgada y una tuerca con clavija hendida. Cumple con la especificación federal RR-C 271D, tipo IVA, grado A, clase 3. Factor de seguridad = 6:1.

TAMAÑOS: Disponibles en siete tamaños con las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 900 kg
 1300 kg
 1800 kg
 2900 kg
 5800 kg
 8600 kg
 11000 kg

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1865