USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANILLOS FORJADOS

 


 
CARACTERÍSTICAS: Anillo de aleación de acero forjado de alta resistencia sin soldadura. Cumple con la especificación federal RR-C 271D, tipo VI. Factor de seguridad = 6:1.

TAMAÑOS: Disponibles en cinco tamaños con las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1700 kg
 2700 kg
 8100 kg
 13000 kg
 22000 kg

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro. DFARS y RoHS obediente.

Anillos forjados más grande (22000 kg capacidad) es la forma oval.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1866