USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PRENSAS DE TORNILLO
DE ALTA PRECISIÓN

 


SM Serie
Hidráulicas-Mecánicas



For optional accessories such as Swivel Bases, Right-Angle Drive Units, Adjustable Side stops, Step Fixture Keys, and Vice Clamps, see Vice Accessories. For optional jaws, see Vice Jaws.




Optional Right-Angle Drive Unit


 
5000 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Las prensas de tornillo de la serie SM son prensas de tornillo de centro de herramental reforzadas para usos generales, ideales para máquinas herramientas convencionales, especialmente en combinación con la base giratoria opcional. Construcción de máxima calidad para una excelente rigidez y durabilidad. Estas prensas de tornillo hidráulico-mecánicas se operan manualmente y la alta fuerza final se aplica fácilmente usando energía hidráulica (no se requiere una unidad de alimentación).

TAMAÑOS: Disponibles en tres tamaños, con anchos de mordaza de 100 a 160 mm — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Fuerza de sujeción máxima:
 Mordaza de 100 mm   5600 lbs
 Mordaza de 125 mm   9000 lbs
 Mordaza de 160 mm   11000 lbs

FUNCIONAMIENTO (HIDRÁULICO-MECÁNICO): Durante la configuración inicial, mueva la mordaza deslizante a su posición aproximada moviendo el pasador de acero endurecido a otro agujero de la base. Para sujetar, gire la manivela en sentido horario para desplazar la mordaza deslizante mecánicamente hacia la pieza de trabajo. Cuando sienta resistencia, si continúa girando se desenganchará automáticamente el husillo del tornillo y se aplicará gradualmente una presión hidráulica máxima con relativamente poco esfuerzo. Gire la manivela en sentido antihorario para liberar.

PRECISIÓN: La base de la prensa de tornillo está endurecida y rectificada a una altura de +/-0.0004 "

MONTAJE: Las bases giratorias están totalmente ranuradas en la parte inferior para cuñas planas de 20 mm, para proporcionar un montaje preciso en mesas de máquina con ranuras en T. Utilice dos cuñas planas de paso para adaptarlo a un tamaño de ranura de mesa específico. Un pasador de posicionamiento central en la base giratoria alinea en forma precisa la base con la prensa de tornillo. Si se utiliza sin una base giratoria, ajústela con sujetadores de prensa de tornillo sosteniendo el borde inferior.

ACCESORIOS: Se recomienda especialmente la base giratoria opcional para obtener una máxima versatilidad en las fresadoras. Se suministra una manivela con cada prensa de tornillo. Opcional: unidad de accionamiento de ángulo recto.

Horizontal Mounting

  
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1876