USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

REFORZADOS
ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 


Reforzados
Places para Levantar Giratorios


 
CARACTERÍSTICAS: Estos anillos de izado giratorios reforzados tienen un agujero pasante central en lugar de un perno para su montaje con un sistema de anclaje a medida. El anillo de aleación de acero forjado pivota y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado en cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga y diámetros de agujeros pasantes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3100 kg     Diámetro de 3/4 "
 4500 kg     Diámetro de 1 "
 6800 kg     Diámetro de 1-1/4 "
 11000 kg     Diámetro 1-1/2 "

INSTALACIÓN: La capacidad de carga nominal se basa en el uso de un perno o tornillo con una resistencia a la tracción final de 1240 MPa. Si se utiliza un perno con menos resistencia, o si el material de anclaje de la pieza de trabajo no es capaz de soportar el peso, debe reducirse la capacidad de carga nominal de manera acorde. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1855